{"product":{"productId":"agid.30322","price":0.22,"name":"Abdeckkappen für Verbinder Ø30 Typ I, Form A"},"currency":"EUR"}
- Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen
- Abdeckkappe für Verbinder
- Einfach aufsteckbar
- Schützt vor Staub und Schmutz
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff PA, glasfaserverstärkt.
Ausführung
Grau ähnlich RAL 7042.
Hinweis
Mit den Abdeckkappen können die Verschraubungen der Verbinder verschlossen werden. Die Abdeckkappen werden werkzeuglos aufgesteckt und schützen so die Mulden vor Schmutz- und Staubablagerungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.