Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Halter
Ausführung 1
für Flächenelement
Material Grundkörper
Aluminium
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
B=Breite
40
D2=Gewinde
M8
D=Durchmesser
9
L=Länge
78
A
20
A1
17,5
A2
13,5
D1
9
Profil
40
RoHS
true
S
6
T
16
UNSPSC Code
27112100

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
eloxiert.
Hinweis
Die Halter ermöglichen eine einfache Befestigung von Flächenelementen (Wellengitter, Schweißgitter) an Aluminiumprofilen.
Lieferumfang
1 Gitterhalter
1 Anschraubplatte
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch