Werkstoff
Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Ausführung
warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Ausführung
warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.
Hinweis
Aluminiumprofil für allgemeine Konstruktionen.
Das Rundrohr, auch Profilrohr genannt, bildet in Kombination mit Lagerflanschen (10400) eine Transportrolle.
Das Rundrohr, auch Profilrohr genannt, bildet in Kombination mit Lagerflanschen (10400) eine Transportrolle.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.