text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

10160

Aluminiumprofile 45x60 Typ B

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Ausführung
warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.
Gehrungsschnitte 15°, 30° und 45°.
Hinweis
Aluminiumprofil für allgemeine Konstruktionen.
Ihre Wunschlänge wird nicht angezeigt?
Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit einem Kundenberater auf. Kundenspezifische Zuschnitte bis zu einer Länge von 6000mm sind möglich.