text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

10051

Aluminiumprofile 40x40 für Rollenschienen Typ I

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Ausführung
warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.
Hinweis
Das Aluminiumprofil ist abgestimmt auf die Rollenelemente. Dadurch lassen sich Rollenschienen und Rollenbahnen verwirklichen. Die unterschiedlichen Einsätze ermöglichen einen modularen und flexiblen Aufbau.
Ihre Wunschlänge wird nicht angezeigt?
Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit einem Kundenberater auf. Kundenspezifische Zuschnitte bis zu einer Länge von 6000mm sind möglich.