{"product":{"productId":"agid.33847","price":50.91,"name":"ALUMINIUMPROFIL F.ROLLENSCHIENEN3000X40X40, TYP B"},"currency":"EUR"}
Aluminiumprofil
für Rollenschienen
Verkaufseinheit
50,91 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aluminiumprofil
Ausführung 1
für Rollenschienen
Ausführung 2
Typ B
B=Breite
40
H=Höhe
40
L=Länge
3000
Nutbreite
10
Profil
40x40
RoHS
true
UNSPSC Code
31161501
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Ausführung
warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.
Hinweis
Das Aluminiumprofil ist abgestimmt auf die Rollenelemente. Dadurch lassen sich Rollenschienen und Rollenbahnen verwirklichen. Die unterschiedlichen Einsätze ermöglichen einen modularen und flexiblen Aufbau.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.