text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

10025

Aluminiumprofile 30x60 leicht Typ I

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Ausführung
warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.
Gehrungsschnitte 15°, 30° und 45°.
Hinweis
Aluminiumprofil in leichter Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen.
Ihre Wunschlänge wird nicht angezeigt?
Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit einem Kundenberater auf. Kundenspezifische Zuschnitte bis zu einer Länge von 6000mm sind möglich.