{"product":{"productId":"agid.17167","price":2.81,"name":"Abdeck- und Einfassprofile Typ B und Typ I"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Typ I Polypropylen.
Typ B Polypropylen + TPE.
Typ B Polypropylen + TPE.
Ausführung
schwarz oder natur.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Typ I Polypropylen.
Typ B Polypropylen + TPE.
Typ B Polypropylen + TPE.
Ausführung
schwarz oder natur.
Hinweis
Das Abdeck- und Einfassprofil aus flexiblem Kunststoff dient für zwei unterschiedliche Anwendungen. Als Abdeckprofil verschließt es die Profilnuten gegen Staub und Schmutz. Als Einfassprofil mit der offenen Seite nach außen dient es zum Einfassen von Flächenelementen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.