{"product":{"productId":"agid.32548","price":24.42,"name":"MONTAGESPANNER, FÜR ROLLENKETTE, 11/2-3, 38,1-76,2, STAHL, ISO=24B-48B"},"currency":"EUR"}
Montagespanner
für Rollenkette
Stahl
- Ermöglicht ein leichtes Zusammenfügen der beiden Kettenenden
- Schnelles und unkompliziertes Einbauen des Verbindungsglieds
- Einfache Handhabung
Verkaufseinheit
24,42 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Montagespanner
Ausführung 1
für Rollenkette
Material
Grundkörper
Stahl
ISO-Nr.
24 B - 48 B
RoHS
true
Teilung Zoll
1 1/2-3
Teilung mm
38,1-76,2
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Hinweis
Montagespanner erleichtern den Einbau von Verbindungsgliedern bei offenen Rollenketten. Die Kettenenden werden dazu in die Klemmbacken des geöffneten Montagespanners eingehakt. Durch Drehen der Schraube werden die offenen Kettenenden so weit zusammengeführt, dass der Einbau des Verbindungsglieds ohne Schwierigkeit möglich ist.
Auch für ähnliche Größen anderer Normen und für Zweifach- und Dreifachketten nutzbar.
Auch für ähnliche Größen anderer Normen und für Zweifach- und Dreifachketten nutzbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.