{"product":{"productId":"agid.32576","price":30.94,"name":"HALTEPLATTE FÜR SÄULEN, G=M06, L2=72,EDELSTAHL, BLANK"},"currency":"EUR"}
Halteplatte
für Säulen
Edelstahl
blank
- Passend zu Säulen für Federspanner / Niederhalter
- Beliebige Positionierung des Federspanners / Niederhalters
Verkaufseinheit
30,94 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Halteplatte
Ausführung 1
für Säulen
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
B=Breite
32
D=Durchmesser
10
G=Gewinde / für Gewinde
M6
H=Höhe
2
L=Länge
95,5
B1
16
B2
16
D1
8
H1
2
L1
16
L2
72
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
An den Halteplatten können Säulen für Federspanner / Niederhalter 33262 mit Gewinde M6 befestigt werden.
Die Bohrung der Halteplatte ist für Gewinde M10 ausgerichtet.
Die Bohrung der Halteplatte ist für Gewinde M10 ausgerichtet.
Zubehör
Säulen 33262.
Verlängerungsstücke 02035-01.
Stützschrauben 02037-01.
Stützen 02156.
Pendelauflagen 02005.
Verlängerungsstücke 02035-01.
Stützschrauben 02037-01.
Stützen 02156.
Pendelauflagen 02005.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.