{"product":{"productId":"agid.28316","price":3.27,"name":"GEWINDESTOPFEN, FORM:B, M08, A=60, B=40POLYAMID SCHWARZ, FÜR RECHTECKIGE ROHRE"},"currency":"EUR"}
Gewindestopfen
Polyamid
schwarz
- Für Vierkantrohre
- Zum einfachen Befestigen von Füßen und Rollen
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
3,27 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gewindestopfen
Form
B
Ausführung 2
für rechteckige Rohre
Material
Grundkörper
Polyamid
Farbe
Grundkörper
schwarz
D1=Gewinde
M8
H=Höhe
5
L=Länge
24
A
60
B
40
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
2
Form-Typ
rechteckig
L1
14,5
Passend zu
60x40x1,5-2
RoHS
true
UNSPSC Code
27111706
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Polyamid.
Ausführung
Grundkörper schwarz.
Hinweis
Gewindestopfen werden zum einfachen Befestigen von Stell- und Gelenkfüßen an Rohren verwendet.
Montage
Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.