Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gewindestopfen
Form
A
Ausführung 2
für quadratische Rohre
Material Grundkörper
Polyamid
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Gewinde
M8
H=Höhe
5
L=Länge
24
A
40
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
2
Form-Typ
quadratisch
L1
14,5
Passend zu
40x40x1,5-2
UNSPSC Code
27111706

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Polyamid.
Ausführung
Grundkörper schwarz.
Hinweis
Gewindestopfen werden zum einfachen Befestigen von Stell- und Gelenkfüßen an Rohren verwendet.
Montage
Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch