Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gewindescheibe
Ausführung 1
für Schraubendruckfeder
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D1=Außendurchmesser
20
D=Nenndurchmesser
20
D2
10
D3
M6
D4
3,2
D5
14
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Stahl 1.0503.
Ausführung
brüniert, gehärtet ≈ 52 HRC.
Hinweis
Gewindescheiben zum einfachen Vorspannen von Schraubendruckfedern.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch