Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
AlNiCo (Aluminium, Nickel, Cobalt).
Ausführung
blank.
Hinweis
Ungeschirmtes System.
Temperaturbereich
max. 450 °C.
Montage
Die Magnete können durch Einpressen oder Einkleben montiert werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch