{"product":{"productId":"agid.21075","price":4.35,"name":"Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit mit Edelstahlgehäuse"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl 1.4016.
Gewinde Edelstahl 1.4305.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl 1.4016.
Gewinde Edelstahl 1.4305.
Magnetkern Hartferrit.
Ausführung
blank.
Hinweis
Flachgreifer mit Gewinde, geschirmtes System.
Temperaturbereich
max. 220 °C.
Montage
Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.