{"product":{"productId":"agid.4352","price":338.85,"name":"Indexbohrscheiben für Drehteil-Bohrspanner"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl 1.0036.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl 1.0036.
Ausführung
blank.
Hinweis
Auf Wunsch rüsten wir die Indexbohrscheiben nach Ihren Angaben aus oder liefern sie 4 mm vorgebohrt und gerieben.
Eingepresste Bohrbuchsen 08900 D5 bei 08640-00 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6 / 6,7 / 8*
Eingepresste Bohrbuchsen 08900 D5 bei 08640-02 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6* / 6,7 / 8* / 8,4 / 10* / 11,8 / 12* / 13,8 / 15*
* Grundbuchse für Steckbohrbuchsen.
Eingepresste Bohrbuchsen 08900 D5 bei 08640-00 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6 / 6,7 / 8*
Eingepresste Bohrbuchsen 08900 D5 bei 08640-02 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6* / 6,7 / 8* / 8,4 / 10* / 11,8 / 12* / 13,8 / 15*
* Grundbuchse für Steckbohrbuchsen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.