{"product":{"productId":"agid.4300","price":120.87,"name":"BOHRPLATTE 150X100X16 BAUSTAHL"},"currency":"EUR"}
Bohrplatte
Baustahl
- Baukasten-System für Bohrvorrichtungen
- Aufnahmeelement für Bohrbuchsen
- Inklusive Feder, Zylinderstift und Ausgleichsscheiben
Verkaufseinheit
120,87 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bohrplatte
Material
Grundkörper
Baustahl
B=Breite
100
H=Höhe
16
L=Länge
150
B1
50
B2
33
D
8
D1
3
H1
19,5
H2
10
H3
7,5
H4
5
L1
130
L2
10,5
L3
129,5
RoHS
true
T
15
Beschreibung
Werkstoff
1.0036.
Ausführung
blank.
Hinweis
Feder, Zylinderstift und Ausgleichsscheiben werden mitgeliefert.
Zeichnungshinweis
1) Bohrbuchse
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.