08000
Bohrplatte
Baustahl
- Baukasten-System für Bohrvorrichtungen
- Aufnahmeelement für Bohrbuchsen
- Inklusive Feder, Zylinderstift und Ausgleichsscheiben
Artikelnummer:
08000-01
Benennung
Bohrplatte
Material Grundkörper
Baustahl
B=Breite
50
H=Höhe
7
L=Länge
80
B1
25
B2
17
D
5
D1
3
H1
11,5
H2
6
H3
4
H4
2,5
L1
68
L2
6,5
L3
67,5
T
10
Gewicht:
217,7 G
Beschreibung
Werkstoff
1.0036.
Ausführung
blank.
Hinweis
Feder, Zylinderstift und Ausgleichsscheiben werden mitgeliefert.
Zeichnungshinweis
1) Bohrbuchse
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.