{"product":{"productId":"agid.28270","price":0.62,"name":"Schlauchschellen Stahl (W1) DIN 3017-1 Bandbreite 9 mm und 12 mm"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Band und Gehäuse Stahl (W1).
Schraube Stahl.
Schraube Stahl.
Ausführung
Band und Gehäuse glanzverzinkt.
Schraube glanzverzinkt, blau passiviert.
Schraube glanzverzinkt, blau passiviert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Band und Gehäuse Stahl (W1).
Schraube Stahl.
Schraube Stahl.
Ausführung
Band und Gehäuse glanzverzinkt.
Schraube glanzverzinkt, blau passiviert.
Schraube glanzverzinkt, blau passiviert.
Hinweis
Schlauchschellen nach DIN 3017 Teil 1 Form A sind Mehrbereichsschlauchschellen mit einem sehr großen Spannbereich zur Befestigung glatter Schläuche.
Bewährt durch hohe Bandzugkräfte bei geringer Bandbreite und niedrigem Gewicht. Durch die abgerundeten und gratfreien Bandkanten entstehen keine Beschädigungen am Schlauch.
Schraubenkopfform: Sechskant SW 7 mit integriertem Schlitz und Kreuzschlitz.
Bewährt durch hohe Bandzugkräfte bei geringer Bandbreite und niedrigem Gewicht. Durch die abgerundeten und gratfreien Bandkanten entstehen keine Beschädigungen am Schlauch.
Schraubenkopfform: Sechskant SW 7 mit integriertem Schlitz und Kreuzschlitz.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.