{"product":{"productId":"agid.28100","price":7.8,"name":"Nutenstein Profilverbinder Typ I"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Zur stirnseitigen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen ohne Profilbearbeitung. Der Nutenstein wird einfach in die Nuten eingeschoben und über die Gewindestifte gesichert.
Auch zur Verkettung von Steckdosenleisten und LED-Leuchten geeignet.
Auch zur Verkettung von Steckdosenleisten und LED-Leuchten geeignet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.