07336
Splinte DIN EN ISO 1234
-
SPLINT DIN EN ISO1234, L=10, D=1, STAHL VERZINKTArt-Nr. 07336-1010X10
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- verzinkt
- D1 max.
- 0,9
- D=Bohrungsdurchmesser
- 1
ab 0,23 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPLINT DIN EN ISO1234, L=12, D=1, STAHL VERZINKTArt-Nr. 07336-1010X12
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- verzinkt
- D1 max.
- 0,9
- D=Bohrungsdurchmesser
- 1
ab 0,23 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPLINT DIN EN ISO1234, L=16, D=1, STAHL VERZINKTArt-Nr. 07336-1010X16
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- verzinkt
- D1 max.
- 0,9
- D=Bohrungsdurchmesser
- 1
ab 0,23 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPLINT DIN EN ISO1234, L=20, D=1, STAHL VERZINKTArt-Nr. 07336-1010X20
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- verzinkt
- D1 max.
- 0,9
- D=Bohrungsdurchmesser
- 1
ab 0,23 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPLINT DIN EN ISO1234, L=25, D=1, STAHL VERZINKTArt-Nr. 07336-1010X25
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- verzinkt
- D1 max.
- 0,9
- D=Bohrungsdurchmesser
- 1
ab 0,23 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPLINT DIN EN ISO1234, L=12, D=1,6, STAHL VERZINKTArt-Nr. 07336-1016X12
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- verzinkt
- D1 max.
- 1,4
- D=Bohrungsdurchmesser
- 1,6
ab 0,28 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPLINT DIN EN ISO1234, L=16, D=1,6, STAHL VERZINKTArt-Nr. 07336-1016X16
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- verzinkt
- D1 max.
- 1,4
- D=Bohrungsdurchmesser
- 1,6
ab 0,28 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPLINT DIN EN ISO1234, L=20, D=1,6, STAHL VERZINKTArt-Nr. 07336-1016X20
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- verzinkt
- D1 max.
- 1,4
- D=Bohrungsdurchmesser
- 1,6
ab 0,28 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPLINT DIN EN ISO1234, L=25, D=1,6, STAHL VERZINKTArt-Nr. 07336-1016X25
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- verzinkt
- D1 max.
- 1,4
- D=Bohrungsdurchmesser
- 1,6
ab 0,28 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPLINT DIN EN ISO1234, L=32, D=1,6, STAHL VERZINKTArt-Nr. 07336-1016X32
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- verzinkt
- D1 max.
- 1,4
- D=Bohrungsdurchmesser
- 1,6
ab 0,28 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPLINT DIN EN ISO1234, L=10, D=2, STAHL VERZINKTArt-Nr. 07336-1020X10
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- verzinkt
- D1 max.
- 1,8
- D=Bohrungsdurchmesser
- 2
ab 0,33 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPLINT DIN EN ISO1234, L=16, D=2, STAHL VERZINKTArt-Nr. 07336-1020X16
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- verzinkt
- D1 max.
- 1,8
- D=Bohrungsdurchmesser
- 2
ab 0,33 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPLINT DIN EN ISO1234, L=20, D=2, STAHL VERZINKTArt-Nr. 07336-1020X20
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- verzinkt
- D1 max.
- 1,8
- D=Bohrungsdurchmesser
- 2
ab 0,33 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPLINT DIN EN ISO1234, L=25, D=2, STAHL VERZINKTArt-Nr. 07336-1020X25
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- verzinkt
- D1 max.
- 1,8
- D=Bohrungsdurchmesser
- 2
ab 0,33 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPLINT DIN EN ISO1234, L=32, D=2, STAHL VERZINKTArt-Nr. 07336-1020X32
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- verzinkt
- D1 max.
- 1,8
- D=Bohrungsdurchmesser
- 2
ab 0,33 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPLINT DIN EN ISO1234, L=36, D=2, STAHL VERZINKTArt-Nr. 07336-1020X36
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- verzinkt
- D1 max.
- 1,8
- D=Bohrungsdurchmesser
- 2
ab 0,33 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPLINT DIN EN ISO1234, L=40, D=2, STAHL VERZINKTArt-Nr. 07336-1020X40
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- verzinkt
- D1 max.
- 1,8
- D=Bohrungsdurchmesser
- 2
ab 0,33 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPLINT DIN EN ISO1234, L=50, D=2, STAHL VERZINKTArt-Nr. 07336-1020X50
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- verzinkt
- D1 max.
- 1,8
- D=Bohrungsdurchmesser
- 2
ab 0,33 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPLINT DIN EN ISO1234, L=20, D=2,5, STAHL VERZINKTArt-Nr. 07336-1025X20
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- verzinkt
- D1 max.
- 2,3
- D=Bohrungsdurchmesser
- 2,5
ab 0,38 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPLINT DIN EN ISO1234, L=25, D=2,5, STAHL VERZINKTArt-Nr. 07336-1025X25
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- verzinkt
- D1 max.
- 2,3
- D=Bohrungsdurchmesser
- 2,5
ab 0,38 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPLINT DIN EN ISO1234, L=32, D=2,5, STAHL VERZINKTArt-Nr. 07336-1025X32
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- verzinkt
- D1 max.
- 2,3
- D=Bohrungsdurchmesser
- 2,5
ab 0,38 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPLINT DIN EN ISO1234, L=36, D=2,5, STAHL VERZINKTArt-Nr. 07336-1025X36
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- verzinkt
- D1 max.
- 2,3
- D=Bohrungsdurchmesser
- 2,5
ab 0,38 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPLINT DIN EN ISO1234, L=40, D=2,5, STAHL VERZINKTArt-Nr. 07336-1025X40
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- verzinkt
- D1 max.
- 2,3
- D=Bohrungsdurchmesser
- 2,5
ab 0,38 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
SPLINT DIN EN ISO1234, L=50, D=2,5, STAHL VERZINKTArt-Nr. 07336-1025X50
- Material Grundkörper
- Stahl
- Oberfläche Grundkörper
- verzinkt
- D1 max.
- 2,3
- D=Bohrungsdurchmesser
- 2,5
ab 0,38 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4310.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Splinte werden im Maschinen- und Fahrzeugbau als Sicherungselement eingesetzt. Überwiegend werden sie zur Sicherung von Kronenmuttern verwendet. Die Sicherung erfolgt durch Einstecken des Splints in die Bohrung und Umbiegen der Enden.
Ein Kürzen der Splinte ist möglich. Die Länge des Splintes sollte als Richtwert ungefähr das Doppelte der Bohrungslänge betragen.
Da sich beim Sichern und Entsichern das Materialgefüge verändert, dürfen Splinte nach einer Demontage nicht wieder verwendet werden.
Ein Kürzen der Splinte ist möglich. Die Länge des Splintes sollte als Richtwert ungefähr das Doppelte der Bohrungslänge betragen.
Da sich beim Sichern und Entsichern das Materialgefüge verändert, dürfen Splinte nach einer Demontage nicht wieder verwendet werden.
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.