Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sechskantschraube
Ausführung 1
mit Schaft
Produkttyp
Schraube
DIN
DIN 931
ISO
ISO 4014
Material Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche Grundkörper
blank
D=Gewinde
M6
G=Gewinde / für Gewinde
M6
L=Länge
60
SW=Schlüsselweite
10
Befestigungsart
Außensechskant
E
11,05
Festigkeitsklasse
70
K
4
Lg max.
42
Ls min.
37

Beschreibung

Werkstoff
Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch