Sechskantschraube
mit Dichtung
Edelstahl A4
poliert
- Edelstahl 1.4404
- Größe M4 - M16
- Vormontierter, austauschbarer Dichtring
- Lebensmittelkonforme Werkstoffe
- Reinigungsoptimierte Geometrie
5,53 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantschraube
Form
A
Ausführung 1
mit Dichtung
Ausführung 2
Hygienic Design
Produkttyp
Schraube
Material Grundkörper
Edelstahl A4
Oberfläche Grundkörper
poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
D1=Durchmesser
14
D2=Durchmesser
15,74
D=Gewinde
M6
L=Länge
25
SW=Schlüsselweite
10
Befestigungsart
Außensechskant
Form-Typ
ohne Schaft
H
2,5
K
15,1
L1
9,1
PL NOVOnox hygienic
true
R
3
Verpackungsart
einzeln verpackt
Beschreibung
Produktbeschreibung
Das Hygienic DESIGN Schraubsystem wurde speziell für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte Geometrie und eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm wurde besonderen Wert gelegt. Der schnelle und einfache Produkteinsatz durch einen bereits vormontierten Dichtring, runden das Gesamtpaket ab.
Werkstoff
Sechskantschraube: Edelstahl 1.4404.
Dichtring: EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast (POM).
Ausführung
Sechskantschraube: Edelstahl poliert oder unpoliert.
Dichtring: RAL5002 - Ultramarinblau (POM).
Dichtring: RAL5002 - Ultramarinblau (POM).
Hinweis
Die Auflagefläche des Dichtrings muss idealerweise eben und rechtwinklig zur Schraubenbohrung ausgeführt sein, sowie eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm aufweisen.
Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und Oxidationsmittel ungeeignet.
Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und Oxidationsmittel ungeeignet.
Temperaturbereich
-20 °C bis +100 °C (POM).
Vorteile
Vormontierter, austauschbarer Dichtring.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Reinigungsoptimierte Geometrie.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Reinigungsoptimierte Geometrie.
Achtung
Die Eignung der Hygienic DESIGN Verschraubung muss für den jeweiligen Einsatzfall durch den Anwender geprüft werden. Der Dichtring sollte je nach Belastungen und äußeren Einflüssen (Temperatur, Reinigungsmedien, Produktmedien) regelmäßig inspiziert und bei Bedarf ausgetauscht werden.
Lieferumfang
Sechskantschraube inkl. Dichtring.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Gewindeausführung
M4 - M16.
Zeichnungshinweis
1) Sechskantschraube
2) Dichtring
2) Dichtring
Zubehör
Dichtringe 07301.
Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring 07280-11.
Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring 07280-11.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.