{"product":{"productId":"agid.4111","price":6.24,"name":"Sechskantmuttern mit unverlierbarer Scheibe"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Sechskantmutter und Scheibe Vergütungsstahl.
Haltering PA 6 schwarz.
Haltering PA 6 schwarz.
Ausführung
Sechskantmutter und Scheibe vergütet und brüniert. Sechskantmutter Festigkeitsklasse 10.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Sechskantmutter und Scheibe Vergütungsstahl.
Haltering PA 6 schwarz.
Haltering PA 6 schwarz.
Ausführung
Sechskantmutter und Scheibe vergütet und brüniert. Sechskantmutter Festigkeitsklasse 10.
Vorteile
Wir bringen zusammen, was zusammen gehört: Sechskantmutter und Scheibe in einer Einheit.
- Eine kompakte Einheit.
- Die Scheibe ist über den Haltering unverlierbar mit der Sechskantmutter verbunden.
- Bauteile wie z.B. teure Sonderpratzen, Spannscheiben, Flansche usw. werden durch die Sechskantmutter mit Scheibe geschont. Dadurch: Kostenvorteile durch weniger Verschleiß.
- Weitere Kostenvorteile im Beschaffungswesen: Ein Bestellvorgang für bisher zwei Produkte.
- Eine kompakte Einheit.
- Die Scheibe ist über den Haltering unverlierbar mit der Sechskantmutter verbunden.
- Bauteile wie z.B. teure Sonderpratzen, Spannscheiben, Flansche usw. werden durch die Sechskantmutter mit Scheibe geschont. Dadurch: Kostenvorteile durch weniger Verschleiß.
- Weitere Kostenvorteile im Beschaffungswesen: Ein Bestellvorgang für bisher zwei Produkte.
Zeichnungshinweis
1) Sechskantmutter
2) Haltering
3) Scheibe
2) Haltering
3) Scheibe
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.