{"product":{"productId":"agid.32699","price":5,"name":"SECHSKANTMUTTER DIN934 M27, SW=41,EDELSTAHL A4 70 BLANK"},"currency":"EUR"}
Sechskantmutter
Edelstahl A4
blank
- Blank
Verkaufseinheit
5,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sechskantmutter
Produkttyp
Mutter
DIN
DIN 934
Material
Grundkörper
Edelstahl A4
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Gewinde
M27
H=Höhe
22
SW=Schlüsselweite
41
Befestigungsart
Außensechskant
E
45,2
Festigkeitsklasse
70
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Auf Anfrage
Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.