{"product":{"productId":"agid.32780","price":1.28,"name":"SCHRAUBHAKEN TYP 11E, FORM:A GEBOGEN,D1=M08, L1=42 STAHL, GALVANISCH VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Schraubhaken
Typ 11E
Stahl
galvanisch verzinkt
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Einfache Installation und sichere Befestigung
Verkaufseinheit
1,28 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schraubhaken
Form
A
Ausführung 1
Typ 11E
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
galvanisch verzinkt
D1=Gewinde
M8
D=Durchmesser
22
FT=max. Tragfähigkeit kg
40
L1=Gewindelänge
42
L=Länge
80
D2
7
Form-Typ
gebogen
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Schraubhaken vom Typ 11E und Typ 4E aus Stahl sind speziell für den Maschinenbau konzipiert und bieten eine zuverlässige Lösung für eine Vielzahl von Befestigungsanforderungen. Hergestellt aus hochwertigem Stahl garantieren sie eine robuste Konstruktion und eine hohe Tragfähigkeit. Die präzise gefertigten Gewinde ermöglichen eine einfache Installation und bieten eine sichere Befestigung. Dank ihrer Vielseitigkeit eignen sie sich ideal für die Befestigung von Maschinenkomponenten, Werkzeugen und anderen Ausrüstungsgegenständen. Unsere Schraubhaken bieten eine langfristige Leistung und sind eine zuverlässige Wahl für den anspruchsvollen Einsatz im Maschinenbau.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.