Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schraubhaken
Form
A
Ausführung 1
Typ 11E
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
galvanisch verzinkt
D1=Gewinde
M5
D=Durchmesser
16
FT=max. Tragfähigkeit kg
12,5
L1=Gewindelänge
30
L=Länge
60
D2
4,4
Form-Typ
gebogen
RoHS
true
UNSPSC Code
31161511

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Schraubhaken vom Typ 11E und Typ 4E aus Stahl sind speziell für den Maschinenbau konzipiert und bieten eine zuverlässige Lösung für eine Vielzahl von Befestigungsanforderungen. Hergestellt aus hochwertigem Stahl garantieren sie eine robuste Konstruktion und eine hohe Tragfähigkeit. Die präzise gefertigten Gewinde ermöglichen eine einfache Installation und bieten eine sichere Befestigung. Dank ihrer Vielseitigkeit eignen sie sich ideal für die Befestigung von Maschinenkomponenten, Werkzeugen und anderen Ausrüstungsgegenständen. Unsere Schraubhaken bieten eine langfristige Leistung und sind eine zuverlässige Wahl für den anspruchsvollen Einsatz im Maschinenbau.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch