{"product":{"productId":"agid.4171","price":8.84,"name":"Schnapper mit Druckfeder DIN 6310"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.2067.
Ausführung
brüniert, Schnappernase gehärtet (siehe grau ausgelegte Fläche).
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.2067.
Ausführung
brüniert, Schnappernase gehärtet (siehe grau ausgelegte Fläche).
Hinweis
Die Federn werden mitgeliefert. Feder-Abmessungen: Ø 4,8 x 14 Ø 5,8 x 17 Ø 7,3 x 21
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.