Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl verzinkt oder blank.
Edelstahl A2 blank.
Edelstahl A4 blank.
Hinweis
Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen sind nach DIN genormte Scheiben. Sie eignen sich für Schrauben, die mit schweren Spannhülsen verarbeitet werden, da sie besonders dick sind.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch