{"product":{"productId":"agid.30595","price":5.12,"name":"Scheiben Stahl für Führungsrohre"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Scheiben Einsatzstahl 1.7139.
Ausführung
einsatzgehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Scheiben Einsatzstahl 1.7139.
Ausführung
einsatzgehärtet.
Hinweis
Die Scheiben für Führungsrohre können im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt werden. Die Scheibe wird verwendet, um die Funktionalität, Stabilität und Präzision von Führungsrohren, Werkzeugen oder Formen zu optimieren.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.