Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Scheiben Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl blank oder verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Scheiben DIN 433 sind Unterlegscheiben, die nach der Norm DIN 433 hergestellt werden. Die Scheiben dienen dazu, die Last auf eine größere Fläche zu verteilen und das Einsinken des Schraubenkopfes oder der Mutter in das Material zu verhindern.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch