Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sechskant-Passschraube
Ausführung 1
mit langem Gewindezapfen
DIN
ähnlich DIN 609
Produkttyp
Schraube
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
vergütet und geschliffen
D1=Durchmesser
13
D=Gewinde
M12
G=Gewinde / für Gewinde
M12
L=Länge
50
SW=Schlüsselweite
19
Befestigungsart
Außensechskant
E
19,85
Festigkeitsklasse
8.8
K
7,5
Lg max.
30,7
Ls min.
26,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Vergütet, Festigkeitsklasse 8.8, Schaftdurchmesser geschliffen.
Hinweis
Passschrauben werden eingesetzt, wenn die Schraubverbindung Querkräfte aufnehmen muss oder wenn die Lage der Werkstücke zueinander gesichert werden soll.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch