{"product":{"productId":"agid.27418","price":2.07,"name":"PASSSCHRAUBE MIT ANSATZ ÄHNLICHISO7379, D1=12, L1=25, B=16, M10, SW=6,STAHL 12.9 VERGÜTET"},"currency":"EUR"}
Passschraube
mit Ansatz
Stahl
vergütet
- Eignen sich für vielfältige Aufgaben
- Vereinfachen komplizierte Konstruktionen
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl (A 2)
- Geschliffener Schaft
Verkaufseinheit
2,07 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Passschraube
Ausführung 1
mit Ansatz
Produkttyp
Schraube
ISO
ähnlich ISO 7379
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
vergütet
B=Gewindelänge
16
D1=Durchmesser
12
G=Gewinde / für Gewinde
M10
L=Länge
41
SW=Schlüsselweite
6
Befestigungsart
Innensechskant
D
M10
D2
18
Festigkeitsklasse
12.9
K
9
L1
25
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Festigkeitsklasse 12.9. Schaftdurchmesser geschliffen, blank.
Edelstahl blank oder Stahl vergütet.
Edelstahl blank oder Stahl vergütet.
Hinweis
Passschrauben mit Ansatz können mehr als gewöhnliche Schrauben: Sie gelten als „Konstruktionselement“ für vielfältige Aufgaben. Häufig führen sie zur wirtschaftlichsten Lösung, weil sie komplizierte Konstruktionen vereinfachen. Passschrauben mit Ansatz ermöglichen die heute ausschlaggebenden Rationalisierungseffekte.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.