Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Passschraube
Ausführung 1
mit Ansatz
Produkttyp
Schraube
ISO
ähnlich ISO 7379
Material Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche Grundkörper
blank
B=Gewindelänge
7
D1=Durchmesser
4
G=Gewinde / für Gewinde
M3
L=Länge
17
SW=Schlüsselweite
2
Befestigungsart
Innensechskant
D
M3
D2
7
K
3
L1
10

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Festigkeitsklasse 12.9. Schaftdurchmesser geschliffen, blank.
Edelstahl blank oder Stahl vergütet.
Hinweis
Passschrauben mit Ansatz können mehr als gewöhnliche Schrauben: Sie gelten als „Konstruktionselement“ für vielfältige Aufgaben. Häufig führen sie zur wirtschaftlichsten Lösung, weil sie komplizierte Konstruktionen vereinfachen. Passschrauben mit Ansatz ermöglichen die heute ausschlaggebenden Rationalisierungseffekte.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch