{"product":{"productId":"agid.4180","price":0.9,"name":"Nutmuttern mit Elastic-Stopp"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Automatenstahl. Sicherungsring: Polyamid (max. 100 °C).
Ausführung
verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Automatenstahl. Sicherungsring: Polyamid (max. 100 °C).
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Der Einsatz von Nutmuttern mit Elastic-Stopp bietet enorme Kostenvorteile, indem Sicherungsbleche und dadurch auch teure Fräsarbeiten für eine Keilnut entfallen. Der Polyamidring ist benzin- und ölbeständig. Nutmuttern mit Elastic-Stopp sind mehrmals verwendbar. Unabhängig vom Anziehdrehmoment widerstehen sie stärksten Vibrationen und Schwingungen und sind daher auch als Stellmutter verwendbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.