{"product":{"productId":"agid.4177","price":12.47,"name":"NUTMUTTER DIN1804 M38X1,5, D2=58, H=11,EDELSTAHL A2"},"currency":"EUR"}
Nutmutter
Edelstahl A2
- Form H: Gehärtet und Planflächen geschliffen
Verkaufseinheit
12,47 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Nutmutter
Produkttyp
Mutter
DIN
DIN 1804
Material
Grundkörper
Edelstahl A2
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
B=Nutbreite
8
D1=Gewinde
M38x1,5
D2=Außendurchmesser
58
H=Höhe
11
Befestigungsart
Hakenschlüssel
D3
50
H1
0,5
RoHS
true
T
3,5
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl.
Edelstahl A2.
Edelstahl A2.
Ausführung
Form W = brüniert,
Form H = gehärtet und Planflächen geschliffen.
Form H = gehärtet und Planflächen geschliffen.
Hinweis
Die Form H ist einsatzgehärtet, mit Ausnahme des Gewindes. Die beiden Planflächen sind geschliffen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.