Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Stahl galvanisch verzinkt.
Hinweis
Klappstecker werden unter anderem verwendet zur Sicherung von Bolzen, Rohren und Stangen. Die Klappstecker können manuell ohne zusätzliches Werkzeug in kürzester Zeit montiert und demontiert werden.
Das Aussehen der Klappstecker kann von dem in der Zeichnung und in der Abbildung dargestellten Aussehen abweichen.
Die Nenngröße 21x45 ist vorzugsweise für Anschlussteile von Dreipunktanbau-Geräten.
Bei Maß B max. muss der Federbügel behinderungsfrei über die Achse oder Welle geklappt werden können.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch