Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Universelles Befestigungselement. Die Hammermutter wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Die Riffelung bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrisch leitfähige Verbindung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch

Hammermuttern & Hammerkopfschrauben

Hammermuttern und Hammerkopfschrauben werden als schnelles und sicheres Befestigungselement von Profilen oder Schienen eingesetzt. Beide Komponenten werden in die Profilnut eingeschwenkt, sodass sie auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden können. Sowohl Hammermuttern als auch Hammerkopfschrauben sind beim Anziehen um 90° drehbar und greifen auf diese Weise in der Nut. Die Riffelung ist entscheidend für die elektrisch leitfähige Verbindung, da sie die Eloxalschicht aufbricht und so eine sichere Verbindung herstellt.
 
norelem bietet Hammermuttern und Hammerkopfschrauben in verschiedenen Ausführungen an.