{"product":{"productId":"agid.4156","price":1.28,"name":"FLACHKOPFSCHRAUBE MIT SCHLITZ DIN923,D1=M06, STAHL BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Flachkopfschraube
mit Schlitz
Stahl
brüniert
- Eignen sich durch ihre Bauform für bewegliche Verbindungen
Verkaufseinheit
1,28 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flachkopfschraube
Ausführung 1
mit Schlitz
Produkttyp
Schraube
DIN
DIN 923
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
B=Gewindelänge
9
D1=Gewinde
M6
G=Gewinde / für Gewinde
M6
Befestigungsart
Schlitz
D2
13
D3
8
Festigkeitsklasse
5.8
K
3,1
L
10 +0,15/+0,07
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert, Festigkeitsklasse 5.8.
Hinweis
Passend zu Schwenkscheiben 07520.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.