Flachkopfschraube
mit Toleranzausgleich
Stahl
galvanisch verzinkt
- Loslagerbefestigungen mit Standard Elementen
- Gleicht Temperaturschwankungen aus
- Zum Ausgleich von Fertigungstoleranzen
7,78 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Flachkopfschraube
Form
A
Ausführung 1
mit Toleranzausgleich
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
galvanisch verzinkt
D1=Bolzendurchmesser
7
D=Gewinde
M5
L=Gewindelänge
6,5
M=Anziehdrehmoment max. Nm
4,5
D2
12
D4 max.
9
E
0,8
Form-Typ
mit Außengewinde
H
8
H1
12
SW
4
max. zulässige Axialkraft N
3000
Beschreibung
Produktbeschreibung
Bei der Loslagereinheit handelt es sich um eine Schraube zum Verbinden zweier Bauteile die eine gewünschte Bewegung der Bauteile zueinander zulässt (Loslager).
Die Loslagereinheit findet überwiegend Anwendung wenn:
- eine Temperaturänderung die Abmessungen eines Bauteils verändern
- Montageungenauigkeiten auftreten
- Fertigungstoleranzen ausgeglichen werden müssen
- Die Position der Bauteile durch dynamische Belastungen variiert
Die Loslagereinheit findet überwiegend Anwendung wenn:
- eine Temperaturänderung die Abmessungen eines Bauteils verändern
- Montageungenauigkeiten auftreten
- Fertigungstoleranzen ausgeglichen werden müssen
- Die Position der Bauteile durch dynamische Belastungen variiert
Werkstoff
Bolzen Stahl.
Gleitlager Hochleistungs-Gleitlagerpolymer.
O-Ring NBR.
Gleitlager Hochleistungs-Gleitlagerpolymer.
O-Ring NBR.
Ausführung
Bolzen galvanisch verzinkt.
Hinweis
Die Loslagereinheit besteht aus drei Bauteilen. Bolzen, Gleitlager und O-Ring.
Beim Einschrauben des Bolzens in die Bohrung drückt das Gleitlager den O-Ring zusammen. Dies geschieht maximal um das Maß X. Danach sitzt das Gleitlager auf dem Kopf des Bolzens auf. Der Hub ist durch das Einbaumaß H +0,2 entsprechend begrenzt. So ist eine schwimmende Lagerung immer gewährleistet.
Beim Einschrauben des Bolzens in die Bohrung drückt das Gleitlager den O-Ring zusammen. Dies geschieht maximal um das Maß X. Danach sitzt das Gleitlager auf dem Kopf des Bolzens auf. Der Hub ist durch das Einbaumaß H +0,2 entsprechend begrenzt. So ist eine schwimmende Lagerung immer gewährleistet.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Montage
Hinweis zum angegebenen Drehmoment:
Die Momente beziehen sich auf das Einschrauben in Stahlbauteile. Bei der Montage in weicheren Werkstoffen ist das Eindrücken (Setzen) des Schaftdurchmessers D2 zu berücksichtigen. Hier ist ein geringeres Moment zu verwenden. Um das Lösen der Schrauben bei geringeren Momenten zu verhindern, sollten die Schrauben eingeklebt werden.
Die Momente beziehen sich auf das Einschrauben in Stahlbauteile. Bei der Montage in weicheren Werkstoffen ist das Eindrücken (Setzen) des Schaftdurchmessers D2 zu berücksichtigen. Hier ist ein geringeres Moment zu verwenden. Um das Lösen der Schrauben bei geringeren Momenten zu verhindern, sollten die Schrauben eingeklebt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.