Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Dichtring
Ausführung 1
Hygienic Design
Produkttyp
Ring
Material Grundkörper
POM GF30
Farbe Grundkörper
ultramarinblau RAL 5002
D1=Durchmesser
12
D2=Durchmesser
13,25
D=Innendurchmesser
8
G=Gewinde / für Gewinde
M5
H=Höhe
2
Verpackungsart
Schüttgut

Beschreibung

Produktbeschreibung
Der Dichtring aus Thermoplast im Hygienic DESIGN wurde speziell für den Einsatz in Kombination mit der Sechskantschraube 07170-11 oder Sechskantmutter 07280-11 entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte Geometrie und eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm wurde besonderen Wert gelegt.
Die Dichtringe werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen Kunststoffgranulat hergestellt.
Werkstoff
EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast (POM).
Ausführung
RAL5002 - Ultramarinblau (POM).
Hinweis
Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und Oxidationsmittel ungeeignet.
Temperaturbereich
-20 °C bis +100 °C (POM).
Vorteile
Lebensmittelkonformer Werkstoff.
Reinigungsoptimierte Geometrie.
Achtung
Die Eignung der Hygienic DESIGN Verschraubung muss für den jeweiligen Einsatzfall durch den Anwender geprüft werden. Der Dichtring sollte je nach Belastungen und äußeren Einflüssen (Temperatur, Reinigungsmedien, Produktmedien) regelmäßig inspiziert und bei Bedarf ausgetauscht werden.
Lieferumfang
Dichtring.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Gewindeausführung
M4 - M16.
Zubehör
Sechskantschrauben Edelstahl mit Dichtring 07170-11.
Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring 07280-11.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch