{"product":{"productId":"agid.25117","price":10.83,"name":"ABDECKUNG FÜR BOHRUNG, FÜRINNENSECHSKANT D=29 FB=14, ALUMINIUMSCHWARZ ELOXIERT, KOMP:NITRILKAUTSCHUK"},"currency":"EUR"}
Abdeckung
für Bohrung
Aluminium
schwarz
eloxiert
- Zerstörungsfreies wiederverwendbares System
- Verhindert das Festsetzen und Ansammeln von Spänen und Kühlschmierstoff in Schraubenköpfen und Senkungen
- Einfache und schnelle Montage und Demontage
Verkaufseinheit
10,83 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Abdeckung
Ausführung 1
für Bohrung
Ausführung 2
für Innensechskant
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Nitrilkautschuk
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
eloxiert
D=Durchmesser
29
H=Höhe
9
D1
13,9
G
M16
H1
1,2
Passend für
Bohrung / Innensechskant
14
RoHS
true
Beschreibung
Produktbeschreibung
Durch die Verwendung von Abdeckungen für Bohrungen im Bearbeitungsraum reduzieren sich Rüstzeiten, da weniger Zeit für die Reinigung z.b. bei Ansammlung von Kühlwasser in Schraubenköpfen, benötigt wird.
Werkstoff
Abdeckung Aluminium.
Schraube Edelstahl.
O-Ring NBR.
Schraube Edelstahl.
O-Ring NBR.
Ausführung
Abdeckung schwarz eloxiert.
Montage
Abdeckung in Bohrung bzw. Sechskant einführen und mit Hilfe von Schraubendreher Anziehen bis der Schraubenkopf und die Stirnfläche der Abdeckung bündig ausgerichtet sind.
Vorteile
Zerstörungsfreies wiederverwendbares System.
Verhindert das Festsetzen und Ansammeln von Spänen und Kühlschmierstoff in Schraubenköpfen und Senkungen.
Einfache und schnelle Montage und Demontage. Minimiert die Zerstäubung von Kühlschmierstoffen beim Ausblasen mit Druckluft.
Verhindert das Festsetzen und Ansammeln von Spänen und Kühlschmierstoff in Schraubenköpfen und Senkungen.
Einfache und schnelle Montage und Demontage. Minimiert die Zerstäubung von Kühlschmierstoffen beim Ausblasen mit Druckluft.
Auf Anfrage
Individuelle Ausführungen und Farben.
Zubehör
Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.