Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl A2 blank.
Hinweis
Ösenschrauben aus Stahl oder Edelstahl bieten eine zuverlässige Lösung für vielfältige Befestigungsanforderungen in industriellen Umgebungen. Mit präziser Fertigung und robuster Konstruktion gewährleisten sie eine sichere Verbindung, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Die Öse am Ende der Schraube ermöglicht eine einfache Befestigung von Seilen, Ketten oder anderen Bauteilen. Einfach zu installieren und mit hoher Belastbarkeit ausgestattet, sind unsere Ösenschrauben die ideale Wahl für den Einsatz in Maschinenbauanwendungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch