{"product":{"productId":"agid.32239","price":0.69,"name":"KARABINERHAKEN DIN5299 GR.70X7, FORM:C,D=10, L=70 STAHL, GALVANISCH VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Karabinerhaken
Stahl
galvanisch verzinkt
- Vielseitig einsetzbar
- Einfache Handhabung
- Langlebig
Verkaufseinheit
0,69 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Karabinerhaken
Form
C
Größe
70x7
DIN
DIN 5299
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
galvanisch verzinkt
B=Breite
8
D=Durchmesser
10
FT=Tragfähigkeit kg
180
L=Länge
70
B1
8
D1
19
D2
7
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
galvanisch verzinkt.
Hinweis
Der Karabinerhaken DIN 5299 aus Stahl, Form C ist ein essenzielles Bauteil im Maschinenbau, das höchste Standards erfüllt. Hergestellt gemäß DIN-Norm, ist er eine zuverlässige Verbindungslösung für diverse Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau. Die Stahlkonstruktion gewährleistet hohe Festigkeit und Langlebigkeit, während die spezielle Form C eine einfache Handhabung ermöglicht. Dieser Karabinerhaken ist vielseitig einsetzbar und bietet eine Tragkraft, die den Anforderungen anspruchsvoller Umgebungen gerecht wird.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.