{"product":{"productId":"agid.14726","price":6.16,"name":"Grippers und Einsätze rund mit Senkbohrung"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Form C, F Werkzeugstahl
Form E, O Edelstahl
Form K POM
Form E, O Edelstahl
Form K POM
Ausführung
Form C, F gehärtet und brüniert.
Form E, gehärtet, blank.
Form K weiß.
Form O mit Diamant-Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Form E, gehärtet, blank.
Form K weiß.
Form O mit Diamant-Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Grippers und Einsätze rund mit Senkbohrung, Form C
ab
6,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Grippers und Einsätze rund mit Senkbohrung, Form E
ab
7,06 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Grippers und Einsätze rund mit Senkbohrung, Form K
ab
6,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Grippers und Einsätze rund mit Senkbohrung, Form O
ab
12,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Grippers und Einsätze rund mit Senkbohrung, Form F
ab
10,23 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Form C, F Werkzeugstahl
Form E, O Edelstahl
Form K POM
Form E, O Edelstahl
Form K POM
Ausführung
Form C, F gehärtet und brüniert.
Form E, gehärtet, blank.
Form K weiß.
Form O mit Diamant-Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Form E, gehärtet, blank.
Form K weiß.
Form O mit Diamant-Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Hinweis
Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten.
Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit dem Grundkörper verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche. Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit.
Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit dem Grundkörper verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche. Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit.