Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gripper
Ausführung 1
Sechskant
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Hartmetall
A=Gewindelänge
12
C=Schlüsselweite
13
G=Gewinde
M8
B
6,4
Befestigungsart
Außengewinde
D
9,5
Riffelung
fein

Beschreibung

Werkstoff
Sechskantschraube Festigkeitsklasse 10.9.
Riffelspitzen Hartmetall Härte 72-74 HRC.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Die Riffelspitzen aus Hartmetall sind eingelötet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch