Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gewindestift
Ausführung 1
mit Kugeldruckzapfen
Material Grundkörper
Stahl
D1=Gewinde
M8
L1=Länge
50
L=Gewindelänge
42,6
D2
6
D3
4,8
L2
5,8
L3
4,8
L4
7,4
L5
4,4
RoHS
true
SW
4

Beschreibung

Werkstoff
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Die Gewindestifte werden in Verbindung mit einem Druckstück 07142 zum Spannen verwendet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch