{"product":{"productId":"agid.4084","price":0.52,"name":"GEWINDESTIFT, INNENSECHSKANT MITKEGELKUPPE, DIN EN ISO4026 M06X12,SW=3, EDELSTAHL BLANK"},"currency":"EUR"}
Gewindestift
mit Kegelkuppe
Edelstahl
blank
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl (A 2)
Verkaufseinheit
0,52 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gewindestift
Ausführung 1
mit Kegelkuppe
Produkttyp
Gewindestift
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
D1=Gewinde
M6
G=Gewinde / für Gewinde
M6
L=Länge
12
Befestigungsart
Innensechskant
D2
4
RoHS
true
SW
3
T
2
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.