07660
Gewindeeinsätze
-
GEWINDEEINSATZ STANDARD, STAHL, M05, M08Art-Nr. 07660-05
- D1=Innengewinde
- M5
- D2=Außengewinde
- M8
ab 2,88 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
GEWINDEEINSATZ STANDARD, STAHL, M06, M10x1,25Art-Nr. 07660-06
- D1=Innengewinde
- M6
- D2=Außengewinde
- M10x1,25
ab 3,09 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
GEWINDEEINSATZ STANDARD, STAHL, M08, M12x1,25Art-Nr. 07660-08
- D1=Innengewinde
- M8
- D2=Außengewinde
- M12x1,25
ab 3,43 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
GEWINDEEINSATZ STANDARD, STAHL, M08x1, M12x1,25Art-Nr. 07660-08X1
- D1=Innengewinde
- M8x1
- D2=Außengewinde
- M12x1,25
ab 3,43 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
GEWINDEEINSATZ STANDARD, STAHL, M10, M14x1,5Art-Nr. 07660-10
- D1=Innengewinde
- M10
- D2=Außengewinde
- M14x1,5
ab 4,27 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
GEWINDEEINSATZ STANDARD, STAHL, M10x1,25, M14x1,5Art-Nr. 07660-10X125
- D1=Innengewinde
- M10x1,25
- D2=Außengewinde
- M14x1,5
ab 4,27 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
GEWINDEEINSATZ STANDARD, STAHL, M12, M16x1,5Art-Nr. 07660-12
- D1=Innengewinde
- M12
- D2=Außengewinde
- M16x1,5
ab 5,48 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
GEWINDEEINSATZ STANDARD, STAHL, M12x1,25, M16x1,5Art-Nr. 07660-12X125
- D1=Innengewinde
- M12x1,25
- D2=Außengewinde
- M16x1,5
ab 5,48 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
GEWINDEEINSATZ STANDARD, EDELSTAHL, M05, M08Art-Nr. 07660-105
- D1=Innengewinde
- M5
- D2=Außengewinde
- M8
ab 5,81 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
GEWINDEEINSATZ STANDARD, EDELSTAHL, M06, M10x1,25Art-Nr. 07660-106
- D1=Innengewinde
- M6
- D2=Außengewinde
- M10x1,25
ab 5,65 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
GEWINDEEINSATZ STANDARD, EDELSTAHL, M08, M12x1,25Art-Nr. 07660-108
- D1=Innengewinde
- M8
- D2=Außengewinde
- M12x1,25
ab 5,96 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
GEWINDEEINSATZ STANDARD, EDELSTAHL, M08x1, M12x1,25Art-Nr. 07660-108X1
- D1=Innengewinde
- M8x1
- D2=Außengewinde
- M12x1,25
ab 5,96 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
GEWINDEEINSATZ STANDARD, EDELSTAHL, M10, M14x1,5Art-Nr. 07660-110
- D1=Innengewinde
- M10
- D2=Außengewinde
- M14x1,5
ab 6,83 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
GEWINDEEINSATZ STANDARD, EDELSTAHL, M10x1,25, M14x1,5Art-Nr. 07660-110X125
- D1=Innengewinde
- M10x1,25
- D2=Außengewinde
- M14x1,5
ab 6,83 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
GEWINDEEINSATZ STANDARD, EDELSTAHL, M12, M16x1,5Art-Nr. 07660-112
- D1=Innengewinde
- M12
- D2=Außengewinde
- M16x1,5
ab 8,70 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
GEWINDEEINSATZ STANDARD, EDELSTAHL, M12x1,25, M16x1,5Art-Nr. 07660-112X125
- D1=Innengewinde
- M12x1,25
- D2=Außengewinde
- M16x1,5
ab 8,70 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
passiviert.
Hinweis
Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich.
Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile.
Einsätze mit Innengewinde größer als M6, werden mit vier anstelle von zwei Arretierkeilen geliefert. Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6H für Muttergewinde und 6g für Bolzengewinde. Restliche Maße ±0,25 mm.
Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze.
Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile.
Einsätze mit Innengewinde größer als M6, werden mit vier anstelle von zwei Arretierkeilen geliefert. Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6H für Muttergewinde und 6g für Bolzengewinde. Restliche Maße ±0,25 mm.
Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze.
Vorteile
- Leichter und schneller Einbau. - Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird. - Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich.
Zeichnungshinweis
1) Arretierkeil
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.