07662
Gewindeeinsätze Vollkörper
-
GEWINDEEINSATZ VOLLKÖRPER STAHL, M08Art-Nr. 07662-08
- D2=Außengewinde
- M8
ab 10,94 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
GEWINDEEINSATZ VOLLKÖRPER STAHL, M10x1,25Art-Nr. 07662-10X125
- D2=Außengewinde
- M10x1,25
ab 11,53 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
GEWINDEEINSATZ VOLLKÖRPER STAHL, M12x1,25Art-Nr. 07662-12X125
- D2=Außengewinde
- M12x1,25
ab 12,12 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
GEWINDEEINSATZ VOLLKÖRPER STAHL, M14x1,5Art-Nr. 07662-14X15
- D2=Außengewinde
- M14x1,5
ab 16,57 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
GEWINDEEINSATZ VOLLKÖRPER STAHL, M16x1,5Art-Nr. 07662-16X15
- D2=Außengewinde
- M16x1,5
ab 17,53 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
GEWINDEEINSATZ VOLLKÖRPER STAHL, M18x1,5Art-Nr. 07662-18X15
- D2=Außengewinde
- M18x1,5
ab 18,88 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
GEWINDEEINSATZ VOLLKÖRPER STAHL, M20x1,5Art-Nr. 07662-20X15
- D2=Außengewinde
- M20x1,5
ab 21,06 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
GEWINDEEINSATZ VOLLKÖRPER STAHL, M22x1,5Art-Nr. 07662-22X15
- D2=Außengewinde
- M22x1,5
ab 23,99 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
GEWINDEEINSATZ VOLLKÖRPER STAHL, M24x1,5Art-Nr. 07662-24X15
- D2=Außengewinde
- M24x1,5
ab 30,50 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details -
GEWINDEEINSATZ VOLLKÖRPER STAHL, M30x2Art-Nr. 07662-30X2
- D2=Außengewinde
- M30x2
ab 32,26 €zzgl. MwSt.zzgl. Versandkostenmehr Details
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
passiviert.
Hinweis
Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich.
Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile.
Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel,
d.h. 6g für Bolzengewinde.
Restliche Maße ±0,25 mm.
Vollkörper-Gewindeeinsätze werden dann verwendet, wenn in Werkstücken zu groß gebohrte Gewindelöcher oder nicht eingehaltene Bohrabstände wieder neu gefertigt werden sollen.
Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze.
Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile.
Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel,
d.h. 6g für Bolzengewinde.
Restliche Maße ±0,25 mm.
Vollkörper-Gewindeeinsätze werden dann verwendet, wenn in Werkstücken zu groß gebohrte Gewindelöcher oder nicht eingehaltene Bohrabstände wieder neu gefertigt werden sollen.
Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze.
Vorteile
- Leichter und schneller Einbau. - Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird. - Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich.
Zeichnungshinweis
1) Arretierkeil
Bitte melden Sie sich an um CAD-Zeichnungen herunterzuladen.